-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3010167 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 420 |
Kohteen nimi | RP16A-01-C-VS-15-3 |
Nimelliskoko | 16 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 150 |
Avautumispaine [bar] | 1 |
Tuoteperhe | RP16A |
Qmax-venttiilit [l/min] | 150 |
Tila | FC16-3 |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Esiohjaussuhde | 3 |
Toiminto | Tarkistusventtiili, avaus esiohjauksella |
Lisätoiminto | O-rengas ohjauskelassa |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Tuotetiedot
FI
(0.22 MB)
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Tuotetiedot
EN
(0.22 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Tuote-esite
FI
(0 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Tuote-esite
EN
(0 MB)