-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3010415 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | SRP08-01-C-N-0.4V |
Nimelliskoko | 8 |
Toiminto | Virtauksen ohjausventtiili |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Virtausnopeusalue [l/min] | 1.3 - 1.8 |
Tuoteperhe | SRP08 |
Q-tuoteperhe [l/min] | 1.3 - 30 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 50 |
Tila | FC08-3 |
Säätötyyppi | Manuaalinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
SRP08-01 Flow Regulator
Tuote-esite
FI
(0 MB)
SRP08-01 Flow Regulator
Tuote-esite
EN
(0 MB)