DF ON 660 T F 20 A 1.0

Tuotenro
301059
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
pmax [bar] 420
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
Suodatusluokitus 20
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 1 1/2 tuumaa
Tukkeutumisilmaisin A=ei CI:tä (ruuvitulppa)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo FI

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo EN

(0.66 MB)