-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3014105 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | RV10A-01-C-N-70 (5,0 bar) |
Nimelliskoko | 10 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 80 |
Avautumispaine [bar] | 5 |
Tuoteperhe | RV10A |
Qmax-venttiilit [l/min] | 80 |
Tila | FC10 -2 |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Toiminto | Tarkistusventtiili |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3014105 RV10A 01 C N 70 50 bar EN
Tuotetiedot
FI
(0.21 MB)
3014105 RV10A 01 C N 70 50 bar EN
Tuotetiedot
EN
(0.21 MB)
RV10A-01 Check Valve
Tuote-esite
FI
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
Tuote-esite
EN
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
Toimialaesite
FI
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
Toimialaesite
EN
(0 MB)