-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3015351 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | RV16A-01-C-N-30 |
Nimelliskoko | 16 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 165 |
Avautumispaine [bar] | 2,1 |
Tuoteperhe | RV16A |
Qmax-venttiilit [l/min] | 165 |
Tila | FC16-2 |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Toiminto | Tarkistusventtiili |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3015351 RV16A 01 C N 30 EN
Tuotetiedot
FI
(0.21 MB)
3015351 RV16A 01 C N 30 EN
Tuotetiedot
EN
(0.21 MB)
RV16A-01 Check Valve
Tuote-esite
FI
(0.26 MB)
RV16A-01 Check Valve
Tuote-esite
EN
(0.26 MB)
RV16A-01 Check Valve
Toimialaesite
FI
(0.26 MB)
RV16A-01 Check Valve
Toimialaesite
EN
(0.26 MB)