WS08YR-01-C-N-12DG
Tuotenro
3020028
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
Tekniset tiedot
| Tuotteen ominaisuudet | |
|---|---|
| Tyyppi, manuaalinen ohitus | Ei manuaalista ohitusta |
| Malli | Vakio |
| Manuaalinen ohitus | Ei |
| Toiminto | 2/2-suuntaventtiili |
| Käyttö | Magneettinen |
| Venttiilisarja | WS08YR-01 |
| Kelan malli | 40–1836 |
| Tila | FC08-2 |
| Qmax [l/min] | 38 |
| Liittimen tyyppi | Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen |
| Painealue P [bar] | 5 - 350 |
| Kela | 12 V DC |
| Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 2 - 38 |
| Toiminto | Istukkaventtiili |
| Virtausnopeusalue Q (l/min) | 2 - 38 |
| Nimelliskoko | 8 |
| Kohteen nimi | WS08YR-01-C-N-12DG |
| Pmax [bar] | 350 |
| Ohjauksen tyyppi | Esiohjattu |
| Asennuksen tyyppi | UNF |
| Tiivistemateriaali | NBR |
| Tuotenro | 3020028 |
| Osanumero, kela | 3000489 |
| Malli | Patruuna |
| Tuoteperhe | WS08YR |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.