-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3023441 |
---|---|
Kohteen nimi | KHN-Rp2-2232-16X-DVGW |
Malli | KHN |
Nimelliskoko DN | 50 |
Liitäntätyyppi | Naaraskierre |
Liitännän/laipan nimi | Rp |
Vakio | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Kotelon materiaali, palloventtiili | Messinki |
Materiaalikoodi | Messinki-messinki-PTFE-NBR |
Pintasuojaus | Nikkelipinnoitettu |
Vivun malli | Kääntövipu |
Kiintoavaimen koko | SW12 |
Nimellispaine | 4 |
Nimellispaine | 0.4 |
Nimellispaine | 58 |
Käyttö | Käsivipu |
Hyväksyntä-/testitodistus | Sekalaista |
Kiinnitysaukot | Ilman kiinnitysaukkoja |
Lukko | Ilman lukkoa |
Kytkimen asennon valvonta | Ilman kytkimen asennon valvontaa |
Yhdistelmä | Ei BV-yhdistelmää |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.69 MB)
Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
FI
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
FI
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
EN
(0.26 MB)