-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3026464 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Asennuksen tyyppi | Tuuma |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | RBE-R1/2-X-55 |
Nimelliskoko | 10 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 75 |
Tuoteperhe | RBE-R1/2 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 75 |
Tila | 10520 |
Säätötyyppi | Työkalu |
Toiminto | Letkuaukon venttiili |
Tilavuusvirran vaste [l/min] | 55 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3026464 RBE R12 X 55 EN
Tuotetiedot
FI
(0.19 MB)
3026464 RBE R12 X 55 EN
Tuotetiedot
EN
(0.19 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Tuote-esite
FI
(0.31 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Tuote-esite
EN
(0.31 MB)