DF ON 60 T C 5 D 1.0 /-L24-B6

Tuotenro
303638
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
pmax [bar] 420
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
Suodatusluokitus 5
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 3/4 tuumaa
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Ohitus 6 bar
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo FI

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo EN

(0.66 MB)