WK10H-01-C-N-24DG
Tuotenro
3038914
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
Tekniset tiedot
| Tuotteen ominaisuudet | |
|---|---|
| Tyyppi, manuaalinen ohitus | Ei manuaalista ohitusta |
| Malli | Vakio |
| Manuaalinen ohitus | Ei |
| Toiminto | 4/3-suuntaventtiili |
| Käyttö | Magneettinen |
| Venttiilisarja | WK10H-01 |
| Kelan malli | 40–1836 |
| Tila | FC10-4 |
| Qmax [l/min] | 23 |
| Liittimen tyyppi | Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen |
| Painealue P [bar] | 0 - 350 |
| Kela | 24 V DC |
| Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 23 |
| Toiminto | Mäntäventtiili |
| Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0 - 23 |
| Nimelliskoko | 10 |
| Kohteen nimi | WK10H-01-C-N-24DG |
| Pmax [bar] | 350 |
| Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
| Asennuksen tyyppi | UNF |
| Tiivistemateriaali | NBR |
| Tuotenro | 3038914 |
| Osanumero, kela | 3000249 |
| Malli | Patruuna |
| Tuoteperhe | WK10H |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.