-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3046461 |
---|---|
Kohteen nimi | KHN-Rp2-2233-AE.24-240V-NC |
Malli | KHN |
Nimelliskoko DN | 50 |
Liitäntätyyppi | Naaraskierre |
Liitännän/laipan nimi | Rp |
Vakio | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Kotelon materiaali, palloventtiili | Messinki |
Materiaalikoodi | Messinki-messinki-PTFE-PTFE |
Pintasuojaus | Nikkelipinnoitettu |
Vivun malli | Ilman |
Kiintoavaimen koko | Ei lisätietoja |
Nimellispaine | 25 |
Nimellispaine | 2.5 |
Nimellispaine | 360 |
Käyttö | Sähkökäyttö |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Kiinnitysaukot | Ilman kiinnitysaukkoja |
Lukko | Ilman lukkoa |
Kytkimen asennon valvonta | Ilman kytkimen asennon valvontaa |
Yhdistelmä | Ei BV-yhdistelmää |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.69 MB)
Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
FI
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
FI
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
EN
(0.26 MB)