-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Malli | Patruuna |
---|---|
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Metrinen |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 630 |
Nimelliskoko | 4 |
Paineen asetusalue [bar] | 10 - 200 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Istukkaventtiili |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 4 - 630 |
Tuoteperhe | DB4E |
Qmax-venttiilit [l/min] | 30 |
Tila | 06020 |
Säätötyyppi | Työkalu ruuviavaimella |
Vakio | Säätöventtiili |
Paineasetus [bar] | 175 |
Versio | Ei mitään |
Lisätoiminto | Matalalämpömalli TT |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite
FI
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite
EN
(1.68 MB)