-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3063426 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | WK08Y-60-C-N-0 |
Nimelliskoko | 8 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 19 |
Kela | Ilman kelaa |
Painealue P [bar] | 0 - 350 |
Liittimen tyyppi | Ilman kelaa |
Tuoteperhe | WK08Y |
Qmax-venttiilit [l/min] | 19 |
Tila | FC08-4 |
Kelan malli | 40–1836 |
Venttiilisarja | WK08Y-60 |
Käyttö | Magneettinen |
Toiminto | 4/2-suuntaventtiili |
Manuaalinen ohitus | Ei mikään |
Malli | Erityinen tila |
Tyyppi, manuaalinen ohitus | Ei manuaalista ohitusta |
Malli | Virtausvastusta vähentävä |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite
FI
(0.41 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite
EN
(0.41 MB)
Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite
FI
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite
EN
(1.68 MB)