-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Vanhan mallin koodi | HRRLE 2 S 2X8 PP 107/2 ST M10 |
---|---|
Sovellus, kiinnike | Kaapelin ja letkujen kiinnitys |
Lämmönkestävyys, kiinnike | -30 – +90 °C. |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3099719 HRRLE 2 A 2X8 PP 1072 ST M10 BL EN
Tuotetiedot
FI
(0.14 MB)
3099719 HRRLE 2 A 2X8 PP 1072 ST M10 BL EN
Tuotetiedot
EN
(0.14 MB)