-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3104412 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | RS08-01-C-N-4-500F300 |
Nimelliskoko | 8 |
Paineen asetusalue [bar] | 50 - 350 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 38 |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 50 - 350 |
Tuoteperhe | RS08 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 38 |
Tila | FC08-3 |
Säätötyyppi | Työkalu tiivistetulpalla |
Esiohjaussuhde | 4 |
Toiminto | Vastapaineventtiili |
Paineasetus [bar] | 207 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3104412 RS08 01 C N 4 500F300 EN
Tuotetiedot
FI
(0.2 MB)
3104412 RS08 01 C N 4 500F300 EN
Tuotetiedot
EN
(0.2 MB)
RS08-01 Counterbalance valve
Tuote-esite
FI
(0.38 MB)
RS08-01 Counterbalance valve
Tuote-esite
EN
(0.38 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Tuote-esite
FI
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Tuote-esite
EN
(0.59 MB)