-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3107800 |
---|---|
Malli | Imusarjaan asennettava |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Esiohjattu |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | DLHSD-01X-21/100 |
Nimelliskoko | 6 |
Paineen asetusalue [bar] | 30 - 100 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 30 - 350 |
Tuoteperhe | DLHSD |
Qmax-venttiilit [l/min] | 30 |
Tila | ISO 4401-03-02-0-05 |
Säätötyyppi | Työkalu |
Vakio | Akun syöttöventtiili |
Paineasetus [bar] | Ei esiasetusta |
Versio | Kytkentäpaine-ero 21 % |
Lisätoiminto | Ei mikään |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3107800 DLHSD 01X 21100 EN
Tuotetiedot
FI
(0.14 MB)
3107800 DLHSD 01X 21100 EN
Tuotetiedot
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Tuote-esite
FI
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Tuote-esite
EN
(0.34 MB)