-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Malli | Patruuna |
---|---|
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Metrinen |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 400 |
Nimelliskoko | 12 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Istukkaventtiili |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 30 - 400 |
Tuoteperhe | DB12120A |
Qmax-venttiilit [l/min] | 110 |
Tila | 12120A |
Säätötyyppi | Tiivistetulpalla suljettu |
Vakio | Säätöventtiili CE+TÜV |
Versio | CE + TÜV -tyyppihyväksytty |
Lisätoiminto | Ei mikään |
Paineasetus CE [bar, l/min] | 275BAR,110L/MIN |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Tuote-esite
FI
(0.66 MB)
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Tuote-esite
EN
(0.66 MB)