-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3126516 |
---|---|
Malli | Putkijärjestelmä |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Tuuma |
Ohjauksen tyyppi | Esiohjattu |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | DLHSR-01X-21/250 |
Nimelliskoko | 6 |
Paineen asetusalue [bar] | 60 - 250 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 30 - 350 |
Tuoteperhe | DLHSR |
Qmax-venttiilit [l/min] | 30 |
Tila | Riviliitäntä |
Säätötyyppi | Työkalu |
Vakio | Akun syöttöventtiili |
Paineasetus [bar] | Ei esiasetusta |
Versio | Kytkentäpaine-ero 21 % |
Lisätoiminto | Ei mikään |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3126516 DLHSR 01X 21250 EN
Tuotetiedot
FI
(0.14 MB)
3126516 DLHSR 01X 21250 EN
Tuotetiedot
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Tuote-esite
FI
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Tuote-esite
EN
(0.34 MB)