-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
---|---|
Malli, FSA / FSK | FSK |
Nimelliskoko FSA/FSK | 176 |
Materiaali, O-rengas/tiivistelevy | FPM |
Tiivite/O-rengas | 0 |
Pistoliitinmalli FSK | MPM (2+E) |
Kytkentätoiminto FSK | Avauskontakti (NC) |
Putken geometria | Soikea |
Putken materiaali | PA |
Materiaali, kehikko, FSK | Alumiini |
Lisätoiminto (+ banjopultti) | Ilman |
Kiinnitysruuvi FSK | M10 |
Kontrastiosio | Ilman |
Asennusmutteri | Sisältää (kiinnitysmutterin) |
Pintasuojaus | Teräs, sinkkipinnoitettu (ruuvi + mutteri) |
Nimellispaine [bar] | 0.5 |
Nimellispaine [MPa] | 0.05 |
Liitinmalli FSK | Suorakulmainen (MPM) |
Materiaali, liitin, FSK | PA |
Kytkentäpisteet | 1SP |
Muut ominaisuudet | Ei mikään |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3128969 FSK 176 25O 10 EN
Tuotetiedot
FI
(0.14 MB)
3128969 FSK 176 25O 10 EN
Tuotetiedot
EN
(0.14 MB)
Operating manual FSK
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(0 MB)
Operating manual FSK
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(0 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Tuote-esite
FI
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Tuote-esite
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Tuote-esite
FI
(0 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Tuote-esite
EN
(0 MB)