-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3136571 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Ohjauksen tyyppi | Esiohjattu |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | WS08Y-30-C-V-0 |
Nimelliskoko | 8 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 2 |
Toiminto | Istukkaventtiili |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 2 - 38 |
Kela | Ilman kelaa |
Painealue P [bar] | 5 - 350 |
Liittimen tyyppi | Ilman kelaa |
Tuoteperhe | WS08Y |
Qmax-venttiilit [l/min] | 30 |
Tila | FC08-2 |
Kelan malli | 40–1836 |
Venttiilisarja | WS08Y-30 |
Käyttö | Magneettinen |
Toiminto | 2/2-suuntaventtiili |
Manuaalinen ohitus | Ei mikään |
Malli | Suojauksella |
Tyyppi, manuaalinen ohitus | Ei manuaalista ohitusta |
Malli | Suojauksella |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WS08Y-30 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite
FI
(0.29 MB)
WS08Y-30 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite
EN
(0.29 MB)