-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Vanhan mallin koodi | HRRLE 2 S 2X16 PP 107/2 ST M10 |
---|---|
Sovellus, kiinnike | Kaapelin ja letkujen kiinnitys |
Lämmönkestävyys, kiinnike | -30 – +90 °C. |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3168260 HRRLE 2 A 2X16 PP 1072 ST M10 BL EN
Tuotetiedot
FI
(0.14 MB)
3168260 HRRLE 2 A 2X16 PP 1072 ST M10 BL EN
Tuotetiedot
EN
(0.14 MB)