-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Malli | Patruuna |
---|---|
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Metrinen |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Nimelliskoko | 5 |
Paineen asetusalue [bar] | 10 - 250 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Istukkaventtiili |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 10 - 350 |
Tuoteperhe | DZ5E |
Qmax-venttiilit [l/min] | 20 |
Tila | 06020 |
Säätötyyppi | Työkalu |
Vakio | Painevaiheistusventtiili |
Paineasetus [bar] | 130 |
Versio | Sinkitty pinta |
Lisätoiminto | Ei mikään |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DZ5E Pressure Sequence Valve
Tuote-esite
FI
(0.3 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
Tuote-esite
EN
(0.3 MB)