-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3192646 |
---|---|
Malli | Putkijärjestelmä |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Tuuma |
Ohjauksen tyyppi | Esiohjattu |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | DLHSR-01X-12/100 |
Nimelliskoko | 6 |
Paineen asetusalue [bar] | 60 - 250 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 30 - 350 |
Tuoteperhe | DLHSR |
Qmax-venttiilit [l/min] | 30 |
Tila | Riviliitäntä |
Säätötyyppi | Työkalu |
Vakio | Akun syöttöventtiili |
Paineasetus [bar] | Ei esiasetusta |
Versio | Kytkentäpaine-ero 12 % |
Lisätoiminto | Ei mikään |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Tuote-esite
FI
(0 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Tuote-esite
EN
(0 MB)