DF ON 140 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6

Tuotenro
319443
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
pmax [bar] 315
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
Suodatusluokitus 10
Liitäntätyyppi Erikoisportti
Liitäntäkoko Erikoiskoko
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Ohitus 6 bar
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Varaosaluettelo FI

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Varaosaluettelo EN

(0.71 MB)