-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
---|---|
Kytkentälämpötila | 70 |
Kytkintoiminto | Avauskontakti (NC) |
Malli, TS | TS |
Asennusmutteri | Ilman (kiinnitysmutteria) |
Nimellispaine [bar] | 0.5 |
Nimellispaine [MPa] | 0.05 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3233820 TS 70X12 EN
Tuotetiedot
FI
(0.22 MB)
3233820 TS 70X12 EN
Tuotetiedot
EN
(0.22 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Tuote-esite
FI
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Tuote-esite
EN
(1.13 MB)