-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 6 |
---|---|
Suodatinmateriaali | XX=ei suodatinmateraalia |
Suodatusluokitus | 0 |
Liitäntätyyppi | SAE-laippa |
Liitäntäkoko | 50 |
Tukkeutumisilmaisin | D3=VM 2 D.0 /-L220 (SF) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tiivistemateriaali | V=FPM (Viton) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
Koko MRF | 3 |
Kotelomateriaali | E |
Elementtien määrä | 11 |
Elementin pituus | 20 inch |