-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3253683 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Ohjauksen tyyppi | Esiohjattu |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | DR08P-01-C-N-330H |
Nimelliskoko | 8 |
Paineen asetusalue [bar] | 6 - 228 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 6 - 345 |
Tuoteperhe | DR08P |
Qmax-venttiilit [l/min] | 60 |
Tila | FC08-3 |
Säätötyyppi | Manuaalinen |
Vakio | Paineenohjausventtiili |
Paineasetus [bar] | Ei esiasetusta |
Versio | Ei mitään |
Lisätoiminto | Ei mikään |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3253683 DR08P 01 C N 330H EN
Tuotetiedot
FI
(0.21 MB)
3253683 DR08P 01 C N 330H EN
Tuotetiedot
EN
(0.21 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Tuote-esite
FI
(0.22 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Tuote-esite
EN
(0.22 MB)