-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3278567 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | Metrinen |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 250 |
Kohteen nimi | DWM08130Z-21-C-N-17 |
Nimelliskoko | 8 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 5 - 17 |
Tuoteperhe | DWM08130Z |
Qmax-venttiilit [l/min] | 40 |
Tila | 08130 |
Säätötyyppi | Ei-säädettävä |
Vakio | Painekompensaattori |
Ohjauspaine-ero [bar] | 17 |
Versio | Vaimentamaton, ei rajoitusaukkoa |
Lisätoiminto | Ei mikään |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DWM08130Z Pressure Compensator
Tuote-esite
FI
(0 MB)
DWM08130Z Pressure Compensator
Tuote-esite
EN
(0 MB)
DWM08130Z Pressure Compensator
Tuotetiedot
FI
(0.31 MB)
DWM08130Z Pressure Compensator
Tuotetiedot
EN
(0.31 MB)