DWM12121Z-21-C-V-08
Tuotenro
3283782
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
Tekniset tiedot
| Tuotteen ominaisuudet | |
|---|---|
| Lisätoiminto | Ei mikään |
| Versio | Vaimentamaton, ei rajoitusaukkoa |
| Ohjauspaine-ero [bar] | 8 |
| Vakio | Painekompensaattori |
| Säätötyyppi | Ei-säädettävä |
| Tila | 12121 |
| Qmax [l/min] | 120 |
| Tuoteperhe | DWM12121Z |
| Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 5 - 14 |
| Toiminto | Mäntäventtiili |
| Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0 - 120 |
| Nimelliskoko | 12 |
| Kohteen nimi | DWM12121Z-21-C-V-08 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
| Asennuksen tyyppi | Metrinen |
| Tiivistemateriaali | FKM |
| Tuotenro | 3283782 |
| Malli | Patruuna |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.