-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Koko ja nimellisvirtausnopeus | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Käyttöaine | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Versio | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Jännite | *PLEASE DELETE* |
Suodatinmateriaali | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Suodatustarkkuus | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Mittausteknologia | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Lisätiedot | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Vakio | EN ISO 12100:2010 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3299318 FAM 10 M 2 A 05 R H C1 AC1 2 EN
Tuotetiedot
FI
(0.14 MB)
3299318 FAM 10 M 2 A 05 R H C1 AC1 2 EN
Tuotetiedot
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Tuote-esite
FI
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Tuote-esite
EN
(2.9 MB)