-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Versiot | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
---|---|
Tyyppikoodi | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Tiivisteet | *POISTA* |
Moottoripumppuryhmä | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Sähkömoottorin jännite | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Suodattimen koko | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Suodatinmateriaali | *POISTA* |
Suodatustarkkuus | *POISTA* |
Tukkeutumisen ilmaisin | *POISTA* |
Lisätiedot | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Vakio | EN ISO 12100:2010 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3314916 OF5S10P6N3B05D4 EN
Tuotetiedot
FI
(0.14 MB)
3314916 OF5S10P6N3B05D4 EN
Tuotetiedot
EN
(0.14 MB)