-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3340776 |
---|---|
Kohteen nimi | KHDF3-32-1114-18X-A |
Malli | KHDF3 |
Nimelliskoko DN | 25 |
Liitäntätyyppi | Laippaliitäntä |
Liitännän/laipan nimi | SAE-laippa |
Kotelon materiaali, palloventtiili | Teräs |
Materiaalikoodi | Teräs-teräs-POM-FKM |
Pintasuojaus | Sinkkipinnoitettu |
Vivun malli | Kääntövipu |
Nimellispaine | 250 |
Nimellispaine | 25 |
Nimellispaine | 3600 |
Käyttö | Käsivipu |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Kiinnitysaukot | Ilman kiinnitysaukkoja |
Lukko | Ilman lukkoa |
Kytkimen asennon valvonta | Ilman kytkimen asennon valvontaa |
Yhdistelmä | Ei BV-yhdistelmää |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3340776 KHDF3 32 1114 18X A EN
Tuotetiedot
FI
(0.2 MB)
3340776 KHDF3 32 1114 18X A EN
Tuotetiedot
EN
(0.2 MB)