-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3347913 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | RV08A-51-C-V-05 |
Nimelliskoko | 8 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 38 |
Avautumispaine [bar] | 0,35 |
Tuoteperhe | RV08A |
Qmax-venttiilit [l/min] | 38 |
Tila | FC08-2 |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Toiminto | Tarkistusventtiili |
Malli | Kartioistukka-tyyppi |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_59121-00001.jpg)
RV08A-51 Check Valve
Tuote-esite
FI
(0.28 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_59121-00001.jpg)
RV08A-51 Check Valve
Tuote-esite
EN
(0.28 MB)