WK10H-01A-C-N-0

Tuotenro
3355658
Ylemmän tason tuoteryhmään
Varastossa
Pyynnöstä Voit tehdä tuotepyynnön lisäämällä tuotteen luetteloosi ja hallitsemalla sitä myHYDAC-alueellasi.
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Lisätietoja
Tyyppi, manuaalinen ohitus Lukituksen paineen/kiristyksen manuaalinen ohitus 
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Kyllä
Toiminto 4/3-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WK10H-01
Kelan malli 40–1836
Tila FC10-4
Qmax [l/min] 23
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 0 - 350
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 23
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 23
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi WK10H-01A-C-N-0
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3355658
Osanumero, kela -
Malli Patruuna
Tuoteperhe WK10H

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WK10H-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite DE, EN, FR

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)