-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3355767 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | Metrinen |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | DWM12121Z-22-C-N-06 |
Nimelliskoko | 12 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 5 - 14 |
Tuoteperhe | DWM12121Z |
Qmax-venttiilit [l/min] | 120 |
Tila | 12121 |
Säätötyyppi | Ei-säädettävä |
Vakio | Painekompensaattori |
Ohjauspaine-ero [bar] | 6 |
Versio | Vaimennettu, ei rajoitusaukkoa |
Lisätoiminto | Ei mikään |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Tuote-esite
FI
(0 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Tuote-esite
EN
(0 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Toimialaesite
FI
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Toimialaesite
EN
(0.5 MB)