-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
---|---|
CX-sarja | 3/2-tie |
Kytkentätoiminto CX | NC |
Nimellispaine – CX | 0–40 bar |
Nimelliskoko DN CX | 25 |
Liitäntäkoko CX | G 3/4 |
Kotelomateriaali CX | Messinki |
Kv-arvo, CX, suoratoiminen [m³/h] | 11.5 |
Pääsolenoidin jännite [V] | 24V DC |
Sähkönkulutus [W] | 60 |
Sähköliitäntä, pääsolenoidi | Mukana GSD EN 175301-803 (WS) |
Tiiviste, staattinen | FPM |
Tiiviste, dynaaminen | PTFE |
Venttiilin istukan tiiviste | FPM |
Mallikoodi CX | CX03 (3/2 - D) |
Asennuspidike CX | Ilman asennuspidikettä |
Kytkimen asennon valvonta CX | Ilman kytkimen asennon näyttöä |
Manuaalinen ohitus CX | Ilman manuaalista ohitusta |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite
FI
(0 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite
EN
(0 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(0 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(0 MB)