CX07 -3/2-F/C-2/15/100/038/PV-24V-M12-DR

Tuotenro
3421082
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
Hyväksyntä-/testitodistus Ei hyväksyntää
CX-sarja 3/2-tie
Kytkentätoiminto CX NC
Nimellispaine – CX 0–100 bar
Nimelliskoko DN CX 15
Liitäntäkoko CX G 3/8
Kotelomateriaali CX Messinki
Tiiviste, staattinen FPM
Tiiviste, dynaaminen PTFE
Venttiilin istukan tiiviste PTFE
Mallikoodi CX CX07 (3/2 - F)
Asennuspidike CX Ilman asennuspidikettä
Kytkimen asennon valvonta CX Ilman kytkimen asennon näyttöä
Manuaalinen ohitus CX Ilman manuaalista ohitusta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(0.8 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite FI

(0.98 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite EN

(0.98 MB)