CX06 -2/2-F/C-2/10/064/012

Tuotenro
3428458
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
Hyväksyntä-/testitodistus Ei hyväksyntää
CX-sarja 2/2-tie
Kytkentätoiminto CX NC
Nimellispaine – CX 0–64 bar
Nimelliskoko DN CX 10
Liitäntäkoko CX G 1/2
Kotelomateriaali CX Messinki
Tiiviste, staattinen FPM
Tiiviste, dynaaminen FPM
Venttiilin istukan tiiviste PTFE
Mallikoodi CX CX06 (2/2 - F)
Asennuspidike CX Ilman asennuspidikettä
Kytkimen asennon valvonta CX Ilman kytkimen asennon näyttöä
Manuaalinen ohitus CX Ilman manuaalista ohitusta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite FI

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(0.8 MB)