-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3437173 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | Metrinen |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | DWM12130R-22-C-N-15 |
Nimelliskoko | 12 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 5 - 15 |
Tuoteperhe | DWM12130R |
Qmax-venttiilit [l/min] | 150 |
Tila | 12130 |
Säätötyyppi | Ei-säädettävä |
Vakio | Painekompensaattori |
Ohjauspaine-ero [bar] | 15 |
Versio | Vaimennettu, ei rajoitusaukkoa |
Lisätoiminto | Ei mikään |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3437173 DWM12130R 22 C N 15 EN
Tuotetiedot
FI
(0.21 MB)
3437173 DWM12130R 22 C N 15 EN
Tuotetiedot
EN
(0.21 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Tuote-esite
FI
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Tuote-esite
EN
(0.29 MB)