-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
---|---|
CX-sarja | 2/2-tie |
Kytkentätoiminto CX | NC |
Nimellispaine – CX | 0–120 bar |
Nimelliskoko DN CX | 10 |
Liitäntäkoko CX | G 3/8 |
Kotelomateriaali CX | Messinki |
Tiiviste, staattinen | FPM |
Tiiviste, dynaaminen | PTFE |
Venttiilin istukan tiiviste | PTFE |
Mallikoodi CX | CX07 (2/2 - F) |
Asennuspidike CX | Ilman asennuspidikettä |
Kytkimen asennon valvonta CX | Ilman kytkimen asennon näyttöä |
Manuaalinen ohitus CX | Ilman manuaalista ohitusta |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite
FI
(0.86 MB)
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite
EN
(0.86 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(0.8 MB)