-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Malli | Patruuna |
---|---|
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Metrinen |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Nimelliskoko | 12 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 5 - 15 |
Tuoteperhe | DWM12120R |
Qmax-venttiilit [l/min] | 150 |
Tila | 12130 |
Säätötyyppi | Ei-säädettävä |
Vakio | Painekompensaattori |
Ohjauspaine-ero [bar] | 7 |
Versio | Vaimennettu, ei rajoitusaukkoa |
Lisätoiminto | Ei mikään |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DWM12130R Pressure Compensator
Tuote-esite
FI
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Tuote-esite
EN
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Toimialaesite
FI
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Toimialaesite
EN
(0.29 MB)
Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite
FI
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite
EN
(1.68 MB)