-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3456094 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Asennuksen tyyppi | Metrinen |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 300 |
Kohteen nimi | MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L) |
Nimelliskoko | 6 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 20 |
Tuoteperhe | MAV |
Qmax-venttiilit [l/min] | 20 |
Tila | Ontelomalli MAV-M14X1.5 |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Toiminto | Moottorinkäynnistysventtiili |
Sulkeutumispaine [bar] | 6 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Tuotetiedot
FI
(0.21 MB)
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Tuotetiedot
EN
(0.21 MB)