-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3490495 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | WK08C-01-C-N-M |
Nimelliskoko | 8 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 19 |
Kela | Ilman kelaa |
Painealue P [bar] | 0 - 350 |
Liittimen tyyppi | Ilman kelaa |
Tuoteperhe | WK08C |
Qmax-venttiilit [l/min] | 19 |
Tila | FC08-3 |
Venttiilisarja | WK08C-01-M |
Käyttö | Magneettinen |
Toiminto | 3/2-suuntaventtiili |
Manuaalinen ohitus | Ei mikään |
Malli | Vakio |
Tyyppi, manuaalinen ohitus | Ei manuaalista ohitusta |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite
FI
(0 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite
EN
(0 MB)
Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite
FI
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite
EN
(1.68 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Tuote-esite
FI
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Tuote-esite
EN
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Tuotetiedot
FI
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Tuotetiedot
EN
(0 MB)