-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3493368 |
---|---|
Malli | Imusarjaan asennettava |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Pmax [bar] | 320 |
Kohteen nimi | VP-2SR10 D70SR S01/N |
Nimelliskoko | 10 |
Toiminto | Virtauksen ohjausventtiili |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Virtausnopeusalue [l/min] | 0 - 70 |
Tuoteperhe | VP-2SR10 |
Q-tuoteperhe [l/min] | 0 - 70 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 70 |
Tila | ISO 6263-06-05-*-97 |
Säätötyyppi | Manuaalinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3493368 VP 2SR10 D70SR S01N EN
Tuotetiedot
FI
(0.2 MB)
3493368 VP 2SR10 D70SR S01N EN
Tuotetiedot
EN
(0.2 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Tuote-esite
FI
(0 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Tuote-esite
EN
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
FI
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
EN
(0.12 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Toimialaesite
FI
(0 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Toimialaesite
EN
(0 MB)