-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3493369 |
---|---|
Malli | Imusarjaan asennettava |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 320 |
Kohteen nimi | VP-RP10 35 S01/N |
Nimelliskoko | 10 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 50 |
Avautumispaine [bar] | 3,5 |
Tuoteperhe | VP-RP10 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 50 |
Tila | ISO 5781-08-10-0-00 |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Esiohjaussuhde | 2.7 |
Toiminto | Tarkistusventtiili, avaus esiohjauksella |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Tuotetiedot
FI
(0 MB)
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Tuotetiedot
EN
(0 MB)
VP-RP10 Check Valve
Tuote-esite
FI
(0 MB)
VP-RP10 Check Valve
Tuote-esite
EN
(0 MB)