-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3493789 |
---|---|
Malli | Kerroslevyt |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Pmax [bar] | 250 |
Kohteen nimi | ZW-2SR06-01- AB -30- N |
Nimelliskoko | 6 |
Toiminto | Virtauksen ohjausventtiili |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Virtausnopeusalue [l/min] | 0 - 30 |
Tuoteperhe | ZW-2SR06 |
Q-tuoteperhe [l/min] | 0 - 30 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 30 |
Tila | ISO 4401-03-02-0-05 |
Säätötyyppi | Manuaalinen |
Asentoventtiili | Paine kohteissa A ja B |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Tuote-esite
FI
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Tuote-esite
EN
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Toimialaesite
FI
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Toimialaesite
EN
(3.78 MB)