-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3504886 |
---|---|
Malli | Kerroslevyt |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Esiohjattu |
Pmax [bar] | 320 |
Kohteen nimi | ZW-DM10-01-PT-210V-V |
Nimelliskoko | 10 |
Paineen asetusalue [bar] | 10 - 210 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 5 - 320 |
Tuoteperhe | ZW-DM10 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 100 |
Tila | ISO 4401-05-04-0-05 |
Säätötyyppi | Työkalu |
Asentoventtiili | Paine kohteessa P |
Vakio | Paineenalennusventtiili |
Paineasetus [bar] | Ei esiasetusta |
Versio | Ei mitään |
Lisätoiminto | Ei mikään |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DL10-01 Accumulator charging valve
Tuote-esite
FI
(0.57 MB)
DL10-01 Accumulator charging valve
Tuote-esite
EN
(0.57 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Tuote-esite
FI
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Tuote-esite
EN
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Toimialaesite
FI
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Toimialaesite
EN
(2.49 MB)