ZW-DM10-01-PT-320V-V
Tuotenro
3504887
Toimitettavissa noin -
päivän kuluessa
Kysy toimitusaika
ladataan...
Korvaava aika riippuu tuotteen määrästä.
Kirjaudu sisään nähdäksesi hinnat
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Oma lista -alueella voit merkitä tuotteita kirjanmerkkeihin, pyytää niitä tai luoda malleja toistuvia tilauksia varten.
Tekniset tiedot
| Tuotteen ominaisuudet | |
|---|---|
| Lisätoiminto | Ei mikään |
| Versio | Ei mitään |
| Paineasetus [bar] | Ei esiasetusta |
| Vakio | Paineenalennusventtiili |
| Asentoventtiili | Paine kohteessa P |
| Säätötyyppi | Työkalu |
| Tila | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax [l/min] | 100 |
| Tuoteperhe | ZW-DM10 |
| Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 5 - 320 |
| Toiminto | Mäntäventtiili |
| Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0 - 100 |
| Paineen asetusalue [bar] | 15 - 320 |
| Nimelliskoko | 10 |
| Kohteen nimi | ZW-DM10-01-PT-320V-V |
| Pmax [bar] | 320 |
| Ohjauksen tyyppi | Esiohjattu |
| Asennuksen tyyppi | Muu |
| Tiivistemateriaali | FKM |
| Tuotenro | 3504887 |
| Malli | Välilaatta |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.