-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3520977 |
---|---|
Malli | Putkijärjestelmä |
Asennuksen tyyppi | Tuuma |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 420 |
Kohteen nimi | WVG-06-01 |
Nimelliskoko | 6 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 50 |
Tuoteperhe | WVG |
Qmax-venttiilit [l/min] | 50 |
Tila | Riviliitäntä |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Toiminto | Vaihtoventtiili |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3520977 WVG 06 01 EN
Tuotetiedot
FI
(0.22 MB)
3520977 WVG 06 01 EN
Tuotetiedot
EN
(0.22 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
Tuote-esite
FI
(0.48 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
Tuote-esite
EN
(0.48 MB)