-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3539302 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Ohjauksen tyyppi | Esiohjattu |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | DR08P-01-C-N-090H |
Nimelliskoko | 8 |
Paineen asetusalue [bar] | 6 - 62 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 6 - 345 |
Tuoteperhe | DR08P |
Qmax-venttiilit [l/min] | 60 |
Tila | FC08-3 |
Säätötyyppi | Manuaalinen |
Vakio | Paineenohjausventtiili |
Paineasetus [bar] | Ei esiasetusta |
Versio | Ei mitään |
Lisätoiminto | Ei mikään |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Tuote-esite
FI
(0 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Tuote-esite
EN
(0 MB)